Sensorløs overvåking av bevegelser

05.10.2022
Sensorløs overvåking av bevegelser

PSR-MM35 overvåker hastigheter økonomisk og uten ytterligere sensorsystem.

Den nye TÜV-sertifiserte turtallsovervåkeren PSR-MM35 fra Phoenix Contact overvåker hastigheter meget økonomisk effektivt, og uten ytterligere sensorsystem. Denne turtallsovervåkeren med bare 12,5 mm bredde utvider den sikre serien PSRmotion. Ved førerløse transportsystemer eller som eksempel roterende akser i verktøymaskiner gir den pålitelig beskyttelse mot farlige bevegelser opptil SIL eller PLe.

Bevegelsesovervåkingen har sitt utgangspunkt i drivenhetens dreiefeltmåler, og klarer seg dermed helt uten ytterligere sensorsystem, som for eksempel encoder eller nærbryter. Motorfrekvensen formidles via direkte tilkobling til den en- eller trefasede enheten, og maskinbevegelsene overvåkes sikkert. Ved hjelp av det gratis, intuitive konfigurasjonsprogrammet PSRmotion kan funksjoner som sikker begrenset hastighet (SLS), sikker overvåking av hastighet (SSM), innstilling av sikkert hastighetsområde (SSR) samt sikkert utkoblet dreiemoment (STO) stilles inn raskt og enkelt. Ved hjelp av maskindata, som kan legges inn etter ønske, formidler programmet alle nødvendige utstyrsparametere. En grafisk behandling av dataene sørger for sikker diagnostikk.

Pressekontakt
PHOENIX CONTACT AS
PHOENIX CONTACT AS