ILC 2250 BI는 ILC 2050 BI의 강력한 후속 모델로, 빌딩, 인프라 및 에너지 자동화를 위한 중앙 컨트롤러입니다. 산업용 설계로 높은 수준의 안정성이 보장되므로 ILC 2250 BI는 업무상 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 컨트롤러에는 4개의 LAN, 2개의 USB 및 2개의 RS-485 인터페이스가 장착되어 있습니다. 디지털 및 아날로그 I/O와 널리 사용되고 있는 모든 표준 버스 시스템을 위한 다양한 Inline 모듈을 사용하여 컨트롤러를 확장할 수 있습니다. 해당 드라이버가 일관된 인터페이스를 보장하기 때문에 시스템 통합이 크게 간소화됩니다.
ILC 2250 BI
-
컨트롤러
1541303
인프라, 에너지 및 빌딩 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러는 Niagara Framework®에 기반합니다.
네 개의 LAN, 두 개의 USB 및 두 개의 RS-485 인터페이스가 통합되어 있습니다.
수많은 인라인 I/O 모듈을 사용해 컨트롤러를 확장할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Inline-Controller |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 실내용 |
| 설치 위치 | 컨트롤 캐비닛 |
| 특수 속성 | IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득 |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 운영 체제 | 실시간 확장 기능을 갖춘 Linux |
| 프로세서 | Arm®Cortex®-A53, 4x 1.6 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 보존적 데이터 저장소 | 512 kByte (NVRAM) |
| 데이터 저장소 | 5 GB (eMMC) |
| 시스템 제한 컨트롤러 | |
| 프로세스 데이터 양 (INTERBUS 입력/출력 데이터) | 최대 4096 비트 (INTERBUS) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 (INTERBUS) | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 16 |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 512 바이트 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | Emalytics |
| 지원 프로그래밍 언어 | Niagara Framework® |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 1.5 A |
| 일반 전류 소모량 | ≤ 170 mA (로컬 버스 장치 없이 정격 전압의 경우) |
| 전류 전송 용량 (단자점) | 8 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(용량성 버퍼링) |
| 전위: 24 V 공급 UILC | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 1.6 A |
| 타입 170 mA (연결된 I/O 단자대 없음) | |
| 전위: 7.5 V 통신 전원 UL(전위 점퍼) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전원 공급 | 최대 2 A DC |
| 전위: 24 V 아날로그 공급 UANA(전위 점퍼) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 0.5 A DC |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 지원 프로토콜 | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (COM1 및 COM2에만 해당) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-버스 | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| 웹 서버 | 예 |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 채널 수 | 2 |
| 버스 시스템 | RS-485 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| USB | |
| 버스 시스템 | USB 타입 C |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | USB 타입 C |
| microSD | |
| 버스 시스템 | microSD |
| 인터페이스 수 | 1 (상단부) |
| 연결 타입 | microSD 슬롯 |
| 메모리 카드: microSDXC | |
| 번호 | 1 |
| 메모리 크기 | 최대 2 Tbyte |
| 연결 방법 | microSD 슬롯 |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | : 10g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| GRP_온도 등급 | T4 |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 ppm(테스트 기간: 10일), 황화수소(H2S) 1 ±0.3 ppm(테스트 기간: 4일), 둘 다 25°C 및 75% 습도 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지) 기준 B |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트) 기준 A, ±500 V,기준 B, ±1000 V | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) 기준 A, ±4 kV 접점 방전, ±8 kV 기체 방전 | |
| EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 외란 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3에 따른 노이즈 방출 테스트 Class B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 대체 마운팅 위치도 가능하지만 열 성능이 저하될 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 1541303 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRHAAA |
| GTIN | 4067923013964 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 317 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 237 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-NO: 75980-60-8) | |
호환 가능한 제품
-
NC4-DEMO - 빌딩 관리 시스템 1061902
-
NC4-50 - 빌딩 관리 시스템 1698091
-
NC4-100 - 빌딩 관리 시스템 1045861
-
NC4-250 - 빌딩 관리 시스템 2404194
-
NC4-500 - 빌딩 관리 시스템 2404195
-
NC4-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404196
-
NC4-5000 - 빌딩 관리 시스템 2404197
-
NC4-10000 - 빌딩 관리 시스템 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404223
-
POINTS-50 - 빌딩 관리 시스템 1101297
-
POINTS-100 - 빌딩 관리 시스템 1101298
-
POINTS-500 - 빌딩 관리 시스템 2404199
-
POINTS-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404201
-
POINTS-2500 - 빌딩 관리 시스템 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - 빌딩 관리 시스템 1140562
-
DR-JSON - 빌딩 관리 시스템 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - 빌딩 관리 시스템 2404321
-
SUP-0 - 빌딩 관리 시스템 2404065
-
SUP-1 - 빌딩 관리 시스템 2404136
-
SUP-10 - 빌딩 관리 시스템 2404156
-
SUP-100 - 빌딩 관리 시스템 2404157
-
SUP-UNL - 빌딩 관리 시스템 2404158
-
SUP-POINTS-500 - 빌딩 관리 시스템 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - 빌딩 관리 시스템 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - 빌딩 관리 시스템 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - 빌딩 관리 시스템 2404163
-
SUP-UP-1 - 빌딩 관리 시스템 2404164
-
SUP-UP-100 - 빌딩 관리 시스템 2404165
-
SUP-UP-UNL - 빌딩 관리 시스템 2404166
-
DR-S-DB-CSV - 빌딩 관리 시스템 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - 빌딩 관리 시스템 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - 빌딩 관리 시스템 2404172
-
DR-S-DB-SQL - 빌딩 관리 시스템 2404173
-
DR-S-JSON - 빌딩 관리 시스템 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404193
-
PARTNER-ACCESS - 빌딩 관리 시스템 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - 빌딩 관리 시스템 1842502
-
NCS-REMOTE - 빌딩 관리 시스템 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - 빌딩 관리 시스템 1842510
-
NCS-RECOVER - 빌딩 관리 시스템 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - 빌딩 관리 시스템 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - 빌딩 관리 시스템 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - 빌딩 관리 시스템 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - 빌딩 관리 시스템 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - 빌딩 관리 시스템 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - 빌딩 관리 시스템 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - 빌딩 관리 시스템 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - 빌딩 관리 시스템 1947310
-
NCC-SUP-500 - 빌딩 관리 시스템 1947312
-
NCC-SUP-100 - 빌딩 관리 시스템 1947313
-
NCC-SUP-10 - 빌딩 관리 시스템 1947314
-
NCC-SUP-1 - 빌딩 관리 시스템 1947315
-
NCC-SUP-0 - 빌딩 관리 시스템 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - 빌딩 관리 시스템 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - 빌딩 관리 시스템 1947318
-
NCC-DR-S-API - 빌딩 관리 시스템 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - 빌딩 관리 시스템 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - 빌딩 관리 시스템 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - 빌딩 관리 시스템 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - 빌딩 관리 시스템 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - 빌딩 관리 시스템 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - 빌딩 관리 시스템 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - 빌딩 관리 시스템 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589547
-
EM-VIEW DEMO - 빌딩 관리 시스템 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - 통신 모듈 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - 디지털 모듈 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - 세그먼트화 모듈 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 전원 모듈 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - 디지털 모듈 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - 디지털 모듈 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - 통신 모듈 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 디지털 모듈 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - 통신 모듈 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - 통신 모듈 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - 아날로그 모듈 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 아날로그 모듈 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 아날로그 모듈 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 아날로그 모듈 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - 온도 모듈 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 온도 모듈 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - 온도 모듈 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - 온도 모듈 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 디지털 모듈 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 디지털 모듈 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - 통신 모듈 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 디지털 모듈 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - 통신 모듈 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - 통신 모듈 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - 디지털 모듈 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - 디지털 모듈 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - 디지털 모듈 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - 디지털 모듈 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - 디지털 모듈 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - 디지털 모듈 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - 디지털 모듈 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - 아날로그 모듈 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 온도 모듈 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - 전원 모듈 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - 세그먼트화 모듈 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - 아날로그 모듈 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - 세그먼트화 모듈 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - 세그먼트화 모듈 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - 아날로그 모듈 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 전원 모듈 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - 통신 모듈 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - 전원 모듈 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - 아날로그 모듈 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - 전원 모듈 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - 아날로그 모듈 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - 버스 커플러 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - 디지털 모듈 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - 분리 단자대 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - 아날로그 모듈 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 전원 모듈 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 릴레이 모듈 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - 릴레이 모듈 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - 디지털 모듈 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 전원 모듈 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 전원 모듈 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 디지털 모듈 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 디지털 모듈 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - 디지털 모듈 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - 디지털 모듈 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - 전위 분배 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - 전위 분배 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - 아날로그 모듈 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - 릴레이 모듈 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 디지털 모듈 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - 디지털 모듈 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - 아날로그 모듈 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - 아날로그 모듈 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 아날로그 모듈 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - 디지털 모듈 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - 디지털 모듈 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - 디지털 모듈 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - 디지털 모듈 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - 디지털 모듈 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - 통신 모듈 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - 통신 모듈 2897813
-
IB IL DALI-PAC - 통신 모듈 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - 아날로그 모듈 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - 온도 모듈 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - 디지털 모듈 2862958
이점
Niagara 4 프레임워크를 사용한 시간 최적화된 엔지니어링
빌딩 인프라 자동화에 사용되는 모든 기본 통신 지원
Emalytics 및 Niagara Framework를 사용한 효과적인 엔지니어링 및 시각화
자체 프로그래밍된 기능을 통한 Niagara 4 프레임워크의 손쉬운 확장
스마트 빌딩의 기반이 되는 디지털 트윈
보안 부팅, 서명된 소프트웨어 및 TPM으로 보호되는 장치 ID를 통한 소프트웨어 보안