IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 온도 모듈
2861328

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 온도 측정 단자, 아날로그 RTD 입력: 2, 연결 기술: 2, 3, 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

저항 온도 센서용 입력 2개
DIN 및 SAMA에 따른 Pt, Ni, Cu, KTY 센서 타입
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능
16비트 분해능을 사용한 측정값 획득