EMT (62X10)R
-
삽입 라벨
0800057
삽입 라벨, 피닉스컨택트의 인라인 모듈 마킹용, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 62 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMT (62x10)R, 흰색 삽입 라벨, 피닉스컨택트의 인라인 모듈 마킹용
특수한 모양으로 인해 EMT (62x10)R 삽입 라벨은 피닉스컨택트의 인라인 모듈에 최적으로 장착됩니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.