MS Windows Vista, MS Windows 7(32/64비트), MS Windows 8(32/64비트), MS Windows 8.1(32/64비트), MS Windows 10(32/64비트), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
운영 체제
MS Windows Vista, MS Windows 7(32/64비트), MS Windows 8(32/64비트), MS Windows 8.1(32/64비트), MS Windows 10(32/64비트), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
공급
공급 전압 범위
100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
폭
242 mm
높이
274 mm
길이
446 mm
색상
회색
주변 조건
주변 온도(작동)
10 °C ... 35 °C
항목 번호
5146231
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG1221
GTIN
4046356484817
개당 중량(패키지 포함)
9,750 g
개당 중량(패키지 제외)
9,750 g
관세 번호
84433210
원산지
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.