CLIP-PROJECT ADVANCED - 소프트웨어
5146040

표준 DIN 레일에서 피닉스컨택트 제품의 편리한 구성을 위한 다국어 소프트웨어.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

피닉스컨택트 출력 장치 지원
CLIP PROJECT 고급 프로그램을 사용하면 신속하게 컨트롤 캐비닛 및 필드의 단자 스트립에 대한 계획을 수립하고 마킹할 수 있습니다.
자동 수정 기능은 필요한 엔드 브래킷, 커버 등을 자동으로 설정하여 고품질 문서화를 보장합니다.
CLIPLINE, INTERFACE, TRABTECH 및 AUTOMATION 제품군의 컴포넌트를 사용한 단자 스트립 계획
단자, 전선 및 장비 식별을 위한 모든 마커의 선택 및 라벨링
요청하시면 조립된 DIN 레일에 대한 전체 설명서를 출력할 수 있습니다.
CLIP-PROJECT ADVANCED는 양방향 모두에서 작동하며 전기 플래닝 시스템에서 데이터를 가져오고 그래픽 및 부품 목록에 올바른 제품을 자동으로 배치합니다.
Windows® 사용자 인터페이스
자동 인터넷 업데이트