THERMOMARK ROLL 2.0은 최고 품질의 단자, 전선, 케이블, 장비 및 플랜트 마킹 애플리케이션을 위한 롤 포맷의 마커를 인쇄합니다. 이 인쇄기를 사용해 고품질 인쇄 라벨 및 마커를 쉽게 제작할 수 있습니다.
THERMOMARK ROLL 2.0
-
열 전사 인쇄기
1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 열 전사 인쇄기는 단자 마킹, 전선 및 케이블 마킹, 장비 및 플랜트 마킹에 사용할 수 있는 롤 및 연속 포맷으로 마커를 인쇄합니다. 고품질 인쇄 라벨, 삽입 라벨, 수축 및 마킹 슬리브를 사전 펀칭 또는 연속 포맷으로 제작할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
KC
승인 ID: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
승인 ID: 13537_E22-04-033555cULus Listed
승인 ID: E140403cULus Listed
승인 ID: E140403호환 가능한 제품
이점
THERMOMARK ROLL 2.0은 롤 포맷의 마킹 소재를 인쇄합니다. 단자, 전선, 케이블, 장비 및 플랜트 마킹 분야에 사용됩니다
펀칭 및 연속 접착식 라벨, 삽입 및 수축 슬리브의 인쇄
내구성이 뛰어난 빠른 고품질 인쇄
컬러 터치 디스플레이를 통한 쉽고 직관적인 작동
검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
PROJECT COMPLETE 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어
USB 및 Ethernet 연결