IB IL FIELD 2 - 마킹 필드
IB IL FIELD 2
-
마킹 필드
2727501
마킹 필드, 폭: 12.2 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
라벨링 패널
치수
폭
12 mm
높이
74.15 mm
깊이
4.5 mm
상용 데이터
항목 번호
2727501
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DRI1Z2
GTIN
4017918162917
개당 중량(패키지 포함)
1.5 g
개당 중량(패키지 제외)
1.42 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
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
0.09 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말