이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 통신 전원(UL)용 버스 커플러가 최대 부하에 도달한 경우 이 단자를 사용하여 해당 전압을 다시 제공할 수 있습니다. 이렇게 하려면 24 V DC 전압(U24V)을 단자에 적용합니다. 이 전압에서 통신 전원(UL)이 생성됩니다.
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
-
전원 모듈
2693020
제품의 세부 정보
RINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDADNV
승인 ID: TAA00002CUcULus Listed
승인 ID: E140324BV
승인 ID: 20989_C1 BV호환 가능한 제품
이점
최대 0.8 A의 통신 전원(UL) 생성을 위한 24 V 전압 공급