이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 IB IL 24 FLM-PAC 단자와 함께 사용하여 둘 이상의 행에 걸쳐 인라인 스테이션을 확장할 수 있습니다. 이렇게 하려면 IB IL 24 FLM-PAC 단자를 행 끝 부분의 인라인 스테이션에 설치하고 인라인 커플러 단자를 다음 행의 시작 부분에 설치합니다. 이 연결은 제한된 길이의 로컬 버스 확장입니다. 공급 전압을 단자에 다시 적용합니다. 이렇게 하려면 24 V DC 전압(U24V)을 단자에 적용합니다. 이 전압에서 통신 전원(UL) 및 아날로그 단자용 공급 전압(UANA)이 내부적으로 생성됩니다. 또한 24 V DC 주 전압(UM) 및 24 V DC 세그먼트 전압(US)을 단자에 적용할 수도 있습니다.
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
통신 모듈
2897457
Inline, 커플러 단자, 인라인 로컬 버스 확장용, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 (인입 로컬 버스) |
| 연결 타입 | 인라인 차폐 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 표준 INTERBUS 케이블 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (다음 전송 속도의 인라인 스테이션에 사용 가능) |
| 전송 물리 | 구리 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 시스템 한도 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 (추가 전원 단자대 없음, 허용 총 전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 63 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 0 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 0 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 0 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 컨트롤 캐비닛 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 인라인 로컬 버스 확장용 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.45 W |
| 보호 회로 | 서지 보호(세그먼트 공급, 주전원 공급, 24 V 공급); 입력 보호 다이오드(영구 과부하에 의해 손상될 수 있음)최대 1500 W의 펄스 부하는 입력 보호 다이오드에 의해 단락됩니다. |
| 극성 역전 방지(세그먼트 공급/주전원 공급); 역극성 방지용 병렬 다이오드, 오류 발생 시 다이오드를 통해 흐르는 높은 전류로 인해 업스트림에 연결된 퓨즈가 끊어집니다. | |
| 극성 역전(24 V 공급); 전원 공급 장치의 리드 회로에 있는 직렬 다이오드 오류 발생 시 낮은 전류만 흐릅니다. 오류 발생 시 외부 전원 공급 장치 내에서 퓨즈 트립이 발생하지 않습니다. | |
| 통신 전원의 단락-회로 방지; 전자 | |
| 아날로그 공급의 단락-회로 방지; 전자 | |
| 전위: UL 및 UANA 생성을 위한 24 V 공급(U24V) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 1.25 A (정격 전압의 경우, 구성: 통신 전원용 0.75 A DC 및 아날로그 전압 공급용 0.5 A DC) |
| 최소 60 mA (연결된 인라인 I/O 단자 없음) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC |
| 전원 공급 | 최대 2 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 0.5 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급 인입 로컬 버스 / 7.5 V 통신 전원, 24 V 아날로그 전원 공급, 전압 UL 및 UANA 생성용 24 V 전원 공급 장치 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급 인입 로컬 버스 / 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 통신 전원, 24 V 아날로그 전원 공급, 전압 UL 및 UANA 생성용 24 V 전원 공급 장치 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 통신 전원, 24 V 아날로그 전원 공급, 전압 UL 및 UANA 생성용 24 V 전원 공급 장치 / 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급, 전압 UL 및 UANA 생성용 24 V 전원 공급 장치 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2897457 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 250 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 207 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 5.456 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - 인라인 차폐 커넥터 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - 인라인 커넥터 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - 인라인 커넥터 2727637
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - 통신 모듈 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - 원격 버스 케이블 2723123
-
IBS RBC METER-T - 원격 버스 케이블 2806286
-
I-L ATP GN - 커버 플레이트 2740850
이점
인라인 스테이션의 하위 레벨 신호에 필요한 모든 24 V DC 전압 공급
RS-422 프로토콜을 통한 IB IL 24 FLM-PAC 및 IB IL 24 LSKIP-PAC 단자 간의 데이터 전송