IB IL 24 FLM-PAC - 통신 모듈
2736903

Inline, 분기 단자, 인라인 로컬 버스 확장용, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

제품의 세부 정보









이점

인라인 로컬 버스의 확장:
RS-422 프로토콜을 통한 IB IL 24 FLM-PAC 및 IB IL 24 LSKIP-PAC 단자 간 데이터 전송
Fieldline 모듈형 M8 또는 M12를 인라인 모듈형 단자에 연결