이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용하면 24 V 공급 전압을 주 회로(UM)에 공급할 수 있습니다. 또한 24 V 세그먼트 회로(US)를 위한 전원을 공급할 수 있습니다.
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
전원 모듈
2861331
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: 658aRINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324Functional Safety
승인 ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
24 V 주 전압 UM의 공급
24 V 세그먼트 전압 US의 공급 또는 제공
외부 퓨즈로 보호되는 주 회로
외부 퓨즈로 보호할 수 있는 세그먼트 회로