IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 아날로그 모듈
2878036

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 아날로그 출력 단자, 아날로그 출력: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

< 1 ms의 짧은 업데이트 시간
단락-회로 방지 전류 출력
양극 출력
16비트 분해능을 사용한 측정값 획득