이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 단자대에는 서로 독립적으로 구성할 수 있고 전압 또는 저항 측정용이나 RTD용으로 사용되는 4개의 입력이 있습니다. 센서는 2선 기술을 사용해 연결되기 때문에 온도 계수가 상대적으로 작은 센서(예: 백금 센서)가 사용될 경우 1000 Ω 이상의정격 저항을 사용하는 것이 좋습니다. NTC 저항기의 경우 온도 측정을 위해 온도 값으로 변환되는 저항 측정 기능을 사용할 수 있습니다. 이러한 저항기는 온도 계수가 크다는 이점이 있습니다.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
아날로그 모듈
2897952
Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 4, 0 V ... 10 V, 연결 기술: 2선, 아날로그 RTD 입력: 4, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전압 입력 0 V ... 10 V
온도 측정용 입력
2선 기술의 센서 연결
프로세스 데이터를 통한 통신