이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB IL AI 2/SF-ME
-
아날로그 모듈
2863944
Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 2개의 아날로그 단일 종단 신호 입력
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V
두 채널 모두 0 V ... 10 V 측정 범위 및 IB IL 포맷으로 사전 설정
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 4개의 다른 포맷으로 표시 가능
분해능: 12비트 + 부호 비트
최대 1.5 ms 내에 두 채널 모두의 프로세스 데이터 업데이트