이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
IB IL AI 8/SF-PAC
-
아날로그 모듈
2861412
Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
RINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324LR
승인 ID: LR23398855TAcULus Recognized
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 8개의 아날로그 단일 종단 신호 입력
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
전압 범위: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V,±25 V, 0 V ... 50 V
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 5개의 다른 포맷으로 표시 가능
16비트 아날로그-디지털 컨버터
프로세스 데이터 멀티플렉스 모드
높은 측정 정확도