이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
디지털 모듈
2862822
Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 32, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
ABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
32 개의 디지털 출력
1선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 8 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력