IB IL 24 DO8/HD-PAC - 디지털 모듈
2700172

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

8개의 디지털 출력
1선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 4 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력