FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
전면부 어댑터
2900889
인라인 HD 모듈용 VARIOFACE 전면부 어댑터, 8개의 디지털 신호 전송용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전면부 어댑터 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 1 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: PHOENIX CONTACT Inline | |
| 적합한 I/O 카드 | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 14 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 11 mm |
| 높이 | 66.5 mm |
| 깊이 | 41.92 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2900889 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 26.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 27.2 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
호환 가능한 제품
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 케이블 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 케이블 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 케이블 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 케이블 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 케이블 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 케이블 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 케이블 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 케이블 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 케이블 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 케이블 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 케이블 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 케이블 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 케이블 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 케이블 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 케이블 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 케이블 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 케이블 2299013