IB IL AO 2/U/BP-ME - 아날로그 모듈
2863957

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 아날로그 출력 단자, 아날로그 출력: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

2 개의 아날로그 출력 채널
2선 기술의 액추에이터 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V
출력 값을 2개의 다른 포맷으로 표시 가능
오류 발생 시 출력 동작의 구성 가능
디지털/아날로그 컨버터의 변환 시간 < 1 ms를 포함한 프로세스 데이터 업데이트