이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IB IL 24 DI 16-PAC/SN
-
디지털 모듈
2862958
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함, 커넥터에 개별적으로 번호가 매겨짐
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR23398855TABV
승인 ID: 20989_C1 BVBSH
승인 ID: 658aRINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
16 개의 디지털 입력
2선 및 3선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
진단 및 상태 인디케이터