이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용하면 230 V AC 공급 전압을 인라인 스테이션의 230 V AC 영역에 공급할 수 있습니다. 230 V AC 영역의 터미네이션에 사용해야 하는 엔드 단자가 피드-인 단자와 함께 기본으로 제공됩니다.
IB IL 230 PWR IN-PAC
-
전원 모듈
2861535
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
L 위상 공급(230 V AC)
진단 및 상태 인디케이터