이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 DIN 43864 표준에 따른 S0 인터페이스를 갖춘 임펄스 인코더와 IEC 62053-31 표준에 따른 Class A 임펄스 인코더에서 발생하는 계수 펄스를 감지하도록 설계되었습니다.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
디지털 모듈
2897020
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 8 (S0 카운터 입력), 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
8개의 디지털 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
단자에서 허용되는 최대 부하 전류: 2 A
32비트 카운터(위쪽 및 아래쪽)