IB IL 120 DI 1-PAC - 디지털 모듈
2861917

Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 1, 120 V AC, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

허용되는 최대 부하 전류: 500 mA
1개의 디지털 센서용 연결