이 단자대를 피닉스컨택트의 컨트롤러와 함께만 사용하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이를 통해 인라인 스테이션에 하위 MP-Bus의 통합이 가능합니다. 인라인 스테이션 내에서 이 단자는 하위 MP-Bus를 위한 마스터로 작동합니다. MP-Bus는 멀티포인트 버스입니다. BELIMO Automation AG(스위스)에서 개발한 MP-Bus는 빌딩 자동화 분야에서 액추에이터를 위한 기존 0 V - 10 V 인터페이스를 대체합니다. MP-Bus는 배선 비용을 줄여주고 센서 및 상태 정보에 대한 피드백 채널을 제공합니다. 버스 및 공급 케이블은 표준 설치 케이블을 공유합니다.
IB IL MP-BUS-PAC
-
통신 모듈
2702921
Inline, 통신 모듈, 마스터; MP-버스 장치 연결용; 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 16개의 MP-Bus 장치 연결용 MP-Bus 마스터