이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용하여 표준 열전대에서 신호를 획득할 수 있습니다. DIN EN 60584-1에 따른 타입 K 열전대가 단자에서 지원됩니다. 측정값은 표준 표시 형식으로 표시됩니다. 인라인 ECO 단자는 0°C - +55°C의 온도 범위에 사용하도록 인증되었습니다. 전자 장치 베이스 및 인라인 커넥터가 기본으로 제공됩니다.
IB IL UTH 4/K-ECO
-
온도 모듈
2702503
Inline, 온도 측정 단자, 아날로그 UTH 입력: 4 (타입 K), 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 04 |
| ID 코드(10진수) | 126 |
| 길이 코드(10진수) | 04 |
| 프로세스 데이터 채널 | 64 비트 |
| 입력 주소 영역 | 8 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 64 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 UTH 입력 |
| 입력 설명 | 차동 입력 |
| 입력 수 | 4 (타입 K) |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 연결 기술에 대한 참고 사항 | 차폐 |
| A/D 변환 시간 | 타입 120 ms |
| A/D 컨버터 분해능 | 24 비트 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | K |
| 허용 오차, 상대 | 타입 ± 0.2 % (측정 범위 최종 값 기준, 냉접점 허용 오차 포함) |
| 허용 오차 값은 표 참조 | |
| 허용 오차, 절대 | 타입 ± 1.9 K (기준 접점) |
| 허용 오차 값은 표 참조 | |
| 측정 원리 | 시그마/델타 프로세스 |
| 측정 값 표시 | 16비트(15비트 + 부호 비트) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | < 10 ms |
| 보호 회로 | 입력의 트랜션트 보호 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 컨트롤 캐비닛 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 포함 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 진단 메시지 | 내부 I/O 공급 실패 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 |
| 체크섬 오류 버스 커플러로 전송되는 I/O 오류 메시지 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.35 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 55 mA |
| 타입 38 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 39 mA |
| 타입 32 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 버스 로직(로컬 버스, 통신 전원) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 아날로그 I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702503 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI143 |
| GTIN | 4055626206080 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 88.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 69 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 99ebccd0-4cd2-4dc9-bb44-b0387be87d18 |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
SKS 8 - 차폐 연결 클램프 3240210
-
AB/SKS - 지지 브래킷 3240224
-
AB-SK/E - 지지 브래킷 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
SK 8 - 차폐 연결 클램프 3025163
-
SCC 15-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019443
이점
열전대용 차동 입력 4개
측정 범위: -270 °C ... +1372 °C
2선 기술의 센서 연결
프로세스 데이터 워드의 진단 정보
진단 인디케이터