IB IL 24 DO 16-PAC/SN - 디지털 모듈
2862961

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함, 커넥터에 개별적으로 번호가 매겨짐; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

16 개의 디지털 출력
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 8 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력