이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO 2-2A-PAC
-
디지털 모듈
2861263
Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 2, 24 V DC, 2 A, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
2 개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류:2 A
단자의 총 전류: 4 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
세이프티 관련 세그먼트 회로에서 사용 승인됨