IB IL AI 4/I/4-20-ECO - 아날로그 모듈
2702495

Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 4, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

4개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 4 mA ... 20 mA
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 12비트
진단 인디케이터