이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. DIN 44081 및 DIN 44082에 따라 PTC 서미스터를 평가하는 데 사용됩니다. 이 단자를 사용하여 전체 모터 보호를 구현할 수 있습니다.
IB IL 24 TC-PAC
-
아날로그 모듈
2861360
인라인 서미스터 단자, 액세서리 완비(연결 플러그 및 라벨링 필드), 2선 연결 방법
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 41 |
| ID 코드(10진수) | 190 |
| 길이 코드(10진수) | 65 |
| 프로세스 데이터 채널 | 4 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 비트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 4 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 저항 센서 |
| 입력 설명 | PTC 서미스터용 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | DIN 44081 또는 DIN 44082에 따른 PTC 서미스터 |
| 입력 필터 시간 | 타입 10 ms |
| 전류 소스의 정격 값 | 최대 1.2 mA (< 8 V DC의 비부하 전압용) |
| 선형 저항 측정 범위 | 2.7 kΩ ... 3.5 kΩ (종료 범위, 총 저항) |
| 50 Ω ... 2.25 kΩ (작동 범위, 총 저항) | |
| 아날로그: | |
| 출력 이름 | 스위칭 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 1 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 |
| 전류 출력 신호 | 500 mA |
| 전압 출력 신호 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | < 2.7 kΩ (출력 신호 HIGH용 총 저항) |
| > 3.5 kΩ () | |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 컨트롤 캐비닛 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함 |
| 작동 모드 | 4개의 비트가 있는 프로세스 데이터 작업 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.6 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 60 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 500 mA |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 서미스터 / 다른 모든 영역 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2861360 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI143 |
| GTIN | 4017918894306 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 83 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 50 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.516 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
서미스터용 연결
통합 스위칭 출력
허용되는 최대 부하 전류: 500 mA