이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 버스 시스템에서 직렬 인터페이스가 있는 표준 I/O 장치를 작동하는 데 사용됩니다. 인라인 ECO 단자는 0°C - +55°C의 온도 범위에 사용하도록 인증되었습니다. 전자 장치 베이스 및 인라인 커넥터가 기본으로 제공됩니다.
IB IL RS 485-ECO
-
통신 모듈
2702141
Inline, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송; 프로세스 데이터를 통한 통신; 인터페이스: RS-485: 1; 전송 속도: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| RS-485 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 차폐 케이블을 사용합니다. |
| 전송 속도 | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (파라미터화 가능) |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로토콜 | Transparent |
| 입력 버퍼 | 4 kByte |
| 출력 버퍼 | 1 kByte |
| 데이터 비트 | 6 ... 8 |
| 정지 비트 | 1 또는 2 |
| 패리티 | 짝수, 홀수 또는 패리티 없음 |
| 종단 저항기 | 타입 120 Ω (액티브, 통합) |
| 유휴 시간 | 78 µs (데이터 전송과 수신 간) |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 07 |
| ID 코드(10진수) | 191 |
| 길이 코드(10진수) | 07 |
| 프로세스 데이터 채널 | 112 비트 |
| 입력 주소 영역 | 14 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 14 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 112 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 16 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 컨트롤 캐비닛 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 포함 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 프로세스 데이터를 통한 통신 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.7 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 85 mA |
| 타입 70 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 직렬 인터페이스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 직렬 인터페이스/24 V 공급 UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 직렬 인터페이스/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(UM)/기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702141 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI151 |
| GTIN | 4046356983235 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 74.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 84.8 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.221 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
SKS 8 - 차폐 연결 클램프 3240210
-
AB/SKS - 지지 브래킷 3240224
-
AB-SK/E - 지지 브래킷 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
-
SK 8 - 차폐 연결 클램프 3025163
-
SCC 15-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019443
이점
RS-485 포맷의 직렬 입력 및 출력 채널 1개
데이터가 투명 모드로 전송됨
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
프로세스 데이터를 통한 파라미터화 및 데이터 교환