이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO 8-2A-PAC
-
디지털 모듈
2861603
Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 2 A, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 81 |
| ID 코드(10진수) | 189 |
| 길이 코드(10진수) | 129 |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 1 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 디지털 출력 설계 | 반도체 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | 약 -8.5 V |
| 출력 전류 | 최대 2 A (채널당) |
| 최대 8 A (장치별, 50% 동시성) | |
| 채널당 최대 출력 전류 | 2 A |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 8 A (50% 동시성 있음) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V (1 MΩ) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 1 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 48 VA (1.2 H, 1 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 48 W |
| 공칭 로드, ohmic | 48 W |
| 유도성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 약 150 ms (1.2 H, 1 Ω) |
| 램프 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 약 500 µs |
| 저항성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | 약 500 µs |
| 유도성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 약 50 ms (1.2 H, 1 Ω) |
| 램프 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 타입 75 ms (스위칭 주파수가 8 Hz 이하인 경우에 적용되며, 이를 초과하는 주파수에서는 램프 부하가 저항성 부하처럼 동작합니다) |
| 저항성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | 약 50 µs (일반) |
| 유도성 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 0.3 Hz (1.2 H, 1 Ω) |
| 램프 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 500 Hz (이 스위칭 주파수는 선택된 데이터 속도, 버스 장치 수, 버스 구조, 사용 소프트웨어 및 제어 또는 컴퓨터 시스템에 의해 제한됩니다.) |
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 500 Hz (이 스위칭 주파수는 선택된 데이터 속도, 버스 장치 수, 버스 구조, 사용 소프트웨어 및 제어 또는 컴퓨터 시스템에 의해 제한됩니다.) |
| 단락 발생 시 반응 시간 | ca. 400 ms |
| 저항성 과부하 시 반응 시간 | ca. 3 s |
| 램프 과부하 시 재시작 주파수 | ca. 33 Hz |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 일회성 돌입 에너지 | 1500 J |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 영구 역전압에 대한 저항 | 대상 2 A DC |
| 과전류 차단 | 최소 3 A |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | 최대 1 µA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 채널 수 | 8 |
| 작동 모드 | 1바이트의 프로세스 데이터 모드 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 모듈의 LED(D)를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이(2 Hz)의 오류 메시지 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.45 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 60 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 8 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2861603 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI132 |
| GTIN | 4017918894450 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 205.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 130 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ef83acd6-e60f-481c-abb8-61f0030ca2ba |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 3.351 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - 커넥터 세트 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - 인라인 커넥터 2727608
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
이점
8개의 디지털 출력
2, 3 및 4선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류:2 A
단자의 총 전류: 8 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력
진단 및 상태 인디케이터
세이프티 관련 세그먼트 회로에서 사용 승인됨(데이터 시트의 정보 참조)