IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 아날로그 모듈
2702498

Inline, 아날로그 출력 단자, 아날로그 출력: 4, 0 V ... 10 V, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

4개의 아날로그 출력 채널
2선 기술의 액추에이터 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 12비트
진단 인디케이터