IB IL UTH 4/J-ECO - 온도 모듈
2702502

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 온도 측정 단자, 아날로그 UTH 입력: 4 (타입 J), 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

열전대용 차동 입력 4개
측정 범위: -210 °C ... +1200 °C
2선 기술의 센서 연결
프로세스 데이터 워드의 진단 정보
진단 인디케이터