IB IL DALI MM-V2-PAC - 통신 모듈
1199811

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, DALI 마스터, 다중 마스터 사용 가능, 통합 DALI 전원 공급 장치, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

통합 DALI 버스 공급이 있는 DALI 마스터
단일 및 다중 마스터 작업 모두에 적합
DALI-2 표준에 따라 인증됨(단일 및 다중 클라이언트)
DALI 2 표준 지원