이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IB IL 24 DI 8-PAC
-
디지털 모듈
2861247
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
RINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
8개의 디지털 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
단자에서 허용되는 최대 부하 전류: 2 A