IB IL DALI-PAC - 통신 모듈
2897910

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, DALI 마스터, IB IL DALI/PWR-PAC용 확장, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

통합 DALI 버스 공급이 없는 DALI 마스터
주전원 전압(최대 250 V AC)의 의도하지 않은 연결 방지된 DALI 버스
DALI 버스의 안전 전기 절연
진단, 전송 및 수신용 인디케이터(indicator)