이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용해 주 회로 내에서 부분 회로(세그먼트 회로)를 만들 수 있습니다. 이 단자는 전압 공급에 사용되지 않습니다. 따라서 극성 역전 및 서지 전압 방지를 위한 부품이 없습니다. 이 단자에는 버스 진단용 LED가 있습니다. 전자 퓨즈의 상태를 나타내는 두 개의 입력 데이터 비트가 여기에 사용됩니다.
IB IL 24 SEG-ELF-PAC
-
세그먼트화 모듈
2861409
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
주 회로에서 세그먼트 회로의 자동 생성
단락-회로 전류 제한이 있는 전자 퓨즈를 사용한 세그먼트 회로의 보호
진단 및 상태 인디케이터