이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 버스 시스템에서 직렬 인터페이스가 있는 표준 I/O 장치를 작동하는 데 사용됩니다.
IB IL RS UNI-PAC
-
통신 모듈
2700893
Inline, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송; 인터페이스: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (동시 작동); 전송 속도: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
RS-232, RS-422 및 RS-485 포맷의 직렬 입력 및 출력 채널
다양한 지원 프로토콜
전송 속도를 최대 250000 bps까지 설정할 수 있습니다
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
프로세스 데이터 또는 PCP를 통한 파라미터화
DIP 스위치를 통해 설정할 수 있는 프로세스 데이터: 7, 15 또는 31개 단어