cULus Recognized
승인 ID: E140324cUL Listed
승인 ID: E199827| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 출력 | 12 V | 10 A | ||
| 입력 | 120 V | 1 A | ||
UL Listed
승인 ID: E199827| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 출력 | 12 V | 10 A | ||
| 입력 | 120 V | 1 A | ||
커넥터 세트; Inline; 녹색(RAL 6021); 단자점 번호 지정: 2x 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; 적용 영역: 표준 및 차폐 플러그가 있는 인라인 단자; 세트 구성: IB IL SCN-8, IB IL SCN-6 SHIELD
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 출력 | 12 V | 10 A | ||
| 입력 | 120 V | 1 A | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 출력 | 12 V | 10 A | ||
| 입력 | 120 V | 1 A | ||