이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 버스 커플러에서 통신 전원(UL) 또는 아날로그 단자용 공급 전압(UANA)이 최대 부하에 도달한 경우 이 단자를 사용하여 해당 전압을 다시 제공할 수 있습니다. 이렇게 하려면 24 V DC 전압(U24V)을 단자에 적용합니다. 이 전압에서 통신 전원(UL) 및 아날로그 단자용 공급 전압(UANA)이 생성됩니다. 또한 24 V DC 주 전압(UM) 및 24 V DC 세그먼트 전압(US)을 공급할 수도 있습니다.
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
전원 모듈
2861674
제품의 세부 정보
BV
승인 ID: 21725/C1 BVRINA
승인 ID: ELE121121XGABS
승인 ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
승인 ID: E140324LR
승인 ID: LR23398855TA호환 가능한 제품
이점
인라인 스테이션의 하위 레벨 신호에 필요한 모든 24 V DC 전압 공급