이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 최대 63개의 DALI 밸러스트를 제어할 수 있는 DALI 마스터에 해당합니다. IB IL DALI/PWR-PAC에는 통합 DALI 전원 공급 장치가 있습니다. 3개의 추가 IB IL DALI-PAC DALI 마스터를 사용하여 확장할 수 있습니다.
IB IL DALI/PWR-PAC
-
통신 모듈
2897813
Inline, DALI 마스터, 통합 DALI 전원 공급 장치, 안전 전기 절연, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DALI 버스의 안전 전기 절연
진단, 전송 및 수신용 인디케이터(indicator)
주전원 전압의 연결 오류로부터 DALI 버스 보호(최대 250 V AC)
마스터 단자당 최대 64개의 DALI 장치
PC Worx용 기능 블록을 사용할 수 있습니다.