IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 디지털 모듈
2862204

Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN 61131-2에 따른 타입 2 제한 값에 해당하는 8개의 디지털 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
단자에서 허용되는 최대 부하 전류: 2 A