이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
디지털 모듈
2863520
Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 16 (NPN), 24 V DC, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
제품의 세부 정보
ABS
승인 ID: 22-2226444-PDADNV
승인 ID: TAA00002CUcULus Recognized
승인 ID: E140324cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
16 개의 디지털 입력, NPN 배선됨
2선 및 3선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
진단 및 상태 인디케이터