IB IL AI 8/IS-PAC - 아날로그 모듈
2861661

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, 연결 기술: 2, 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 통합 센서 공급, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

액티브 및 패시브 전류 센서의 연결을 위한 8개의 아날로그 단일 종단 신호 입력
2선 및 3선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
측정값을 5개의 다른 포맷으로 표시 가능
16비트 아날로그-디지털 컨버터
프로세스 데이터 멀티플렉스 모드
높은 측정 정확도
뛰어난 간섭 억제 및 공통 모드 제거
통합 단락-회로 방지 센서 공급
과부하 방지 전류 입력