이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 버스 시스템에서 직렬 인터페이스가 있는 표준 I/O 장치를 작동하는 데 사용됩니다. 인라인 ECO 단자는 0°C - +55°C의 온도 범위에 사용하도록 인증되었습니다. 전자 장치 베이스 및 인라인 커넥터가 기본으로 제공됩니다.
IB IL RS 232-ECO
-
통신 모듈
2702795
Inline, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송; 프로세스 데이터를 통한 통신; 인터페이스: V.24(RS-232): 1; 전송 속도: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
1개의 직렬 RS-232 입력 및 출력 채널
데이터가 투명 모드로 전송됨
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
RTS 및 CTS 핸드세이크 신호 사용 가능
프로세스 데이터를 통한 파라미터화 및 데이터 교환