IB IL MBUS-PAC - 통신 모듈
2701927

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 통신 모듈, M-Bus 마스터; M-Bus 장치 연결용; 전송 속도: 300 Baud ... 19200 Baud; 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

최대 30개의 장치용 M-bus 연결
전송 속도를 300 baud에서 19,200 baud까지 설정할 수 있습니다.
프로세스 데이터를 통한 파라미터화 및 데이터 교환