ILC 2050 BI는 빌딩, 인프라 및 에너지 분야의 자동화를 위한 중앙 컨트롤러입니다. 산업용 설계로 높은 수준의 안정성이 보장되므로 ILC 2050 BI는 업무상 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 컨트롤러에는 4개의 LAN, 2개의 USB 및 2개의 RS-485 인터페이스가 장착되어 있습니다. 디지털 및 아날로그 I/O와 모든 표준 버스 시스템을 위한 수많은 인라인 모듈을 사용하여 컨트롤러를 확장할 수 있습니다. 해당 드라이버가 일관된 인터페이스를 보장하므로 시스템 통합이 크게 간소화됩니다.
ILC 2050 BI
-
컨트롤러
2403160
빌딩 기술, 인프라 및 에너지 기술 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러. 각각 2개의 통합 고속 Ethernet 포트가 있는 논리적으로 분리된 2개의 IP 주소 인터페이스 장착. 최대한의 가용성을 보장하는 스패닝 트리 프로토콜, 데이지 체인 및 이중화 링 구조를 사용하기 위해 Ethernet 포트 할당 구성 가능. 4개의 LAN, 2개의 USB 및 2개의 RS-485 인터페이스가 통합되어 있습니다. 데이터 지점 연결은 최대 63개의 인라인 I/O 모듈(디지털 및 아날로그, DALI용 기능 단자, 펄스 카운팅, MBUS 또는 직렬 인터페이스)로 확장할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Inline-Controller |
| 설치 위치 | 실내용 |
| 설치 위치 | 컨트롤 캐비닛 |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 운영 체제 | Linux |
| 프로세서 | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
| RAM | 1024 Mbyte DDR3 SDRAM |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 보존적 데이터 저장소 | 2 GB (eMMC) |
| 데이터 저장소 | 2 GB (eMMC) |
| 시스템 제한 컨트롤러 | |
| 프로세스 데이터 양 (INTERBUS 입력/출력 데이터) | 최대 4096 비트 (INTERBUS) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 (INTERBUS) | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 16 |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 512 바이트 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | Emalytics |
| 지원 프로그래밍 언어 | Niagara Framework® |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 1.5 A |
| 일반 전류 소모량 | ≤ 170 mA (로컬 버스 장치 없이 정격 전압의 경우) |
| 전류 전송 용량 | 8 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 전위: 24 V 공급 UILC | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 1.5 A |
| 타입 170 mA (연결된 I/O 단자대 없음) | |
| 전위: 7.5 V 통신 전원 UL(전위 점퍼) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전원 공급 | 최대 2 A DC |
| 전위: 24 V 아날로그 공급 UANA(전위 점퍼) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 0.5 A DC |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 지원 프로토콜 | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (COM1 및 COM2에만 해당) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-버스 | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| 웹 서버 | 예 |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 채널 수 | 2 |
| 버스 시스템 | RS-485 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| USB | |
| 버스 시스템 | USB 타입 A |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | USB 타입 A, 소켓 |
| USB | |
| 버스 시스템 | Mini-USB |
| 인터페이스 수 | 1 |
| microSD | |
| 버스 시스템 | microSD |
| 인터페이스 수 | 1 (상단부) |
| 연결 타입 | microSD 슬롯 |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| GRP_온도 등급 | T4 |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 ppm(테스트 기간: 10일), 황화수소(H2S) 1 ±0.3 ppm(테스트 기간: 4일), 둘 다 25°C 및 75% 습도 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 대체 마운팅 위치도 가능하지만 열 성능이 저하될 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 2403160 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRHAAA |
| GTIN | 4055626260587 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 324.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 243 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 63.06 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
NC4-DEMO - 빌딩 관리 시스템 1061902
-
NC4-50 - 빌딩 관리 시스템 1698091
-
NC4-100 - 빌딩 관리 시스템 1045861
-
NC4-250 - 빌딩 관리 시스템 2404194
-
NC4-500 - 빌딩 관리 시스템 2404195
-
NC4-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404196
-
NC4-5000 - 빌딩 관리 시스템 2404197
-
NC4-10000 - 빌딩 관리 시스템 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404223
-
POINTS-50 - 빌딩 관리 시스템 1101297
-
POINTS-100 - 빌딩 관리 시스템 1101298
-
POINTS-500 - 빌딩 관리 시스템 2404199
-
POINTS-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404201
-
POINTS-2500 - 빌딩 관리 시스템 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - 빌딩 관리 시스템 1140562
-
DR-JSON - 빌딩 관리 시스템 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - 빌딩 관리 시스템 2404321
-
SUP-0 - 빌딩 관리 시스템 2404065
-
SUP-1 - 빌딩 관리 시스템 2404136
-
SUP-10 - 빌딩 관리 시스템 2404156
-
SUP-100 - 빌딩 관리 시스템 2404157
-
SUP-UNL - 빌딩 관리 시스템 2404158
-
SUP-POINTS-500 - 빌딩 관리 시스템 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - 빌딩 관리 시스템 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - 빌딩 관리 시스템 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - 빌딩 관리 시스템 2404163
-
SUP-UP-1 - 빌딩 관리 시스템 2404164
-
SUP-UP-100 - 빌딩 관리 시스템 2404165
-
SUP-UP-UNL - 빌딩 관리 시스템 2404166
-
DR-S-DB-CSV - 빌딩 관리 시스템 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - 빌딩 관리 시스템 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - 빌딩 관리 시스템 2404172
-
DR-S-DB-SQL - 빌딩 관리 시스템 2404173
-
DR-S-JSON - 빌딩 관리 시스템 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404193
-
PARTNER-ACCESS - 빌딩 관리 시스템 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - 빌딩 관리 시스템 1842502
-
NCS-REMOTE - 빌딩 관리 시스템 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - 빌딩 관리 시스템 1842510
-
NCS-RECOVER - 빌딩 관리 시스템 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - 빌딩 관리 시스템 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - 빌딩 관리 시스템 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - 빌딩 관리 시스템 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - 빌딩 관리 시스템 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - 빌딩 관리 시스템 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - 빌딩 관리 시스템 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - 빌딩 관리 시스템 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - 빌딩 관리 시스템 1947310
-
NCC-SUP-500 - 빌딩 관리 시스템 1947312
-
NCC-SUP-100 - 빌딩 관리 시스템 1947313
-
NCC-SUP-10 - 빌딩 관리 시스템 1947314
-
NCC-SUP-1 - 빌딩 관리 시스템 1947315
-
NCC-SUP-0 - 빌딩 관리 시스템 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - 빌딩 관리 시스템 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - 빌딩 관리 시스템 1947318
-
NCC-DR-S-API - 빌딩 관리 시스템 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - 빌딩 관리 시스템 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - 빌딩 관리 시스템 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - 빌딩 관리 시스템 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - 빌딩 관리 시스템 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - 빌딩 관리 시스템 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - 빌딩 관리 시스템 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - 빌딩 관리 시스템 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - 빌딩 관리 시스템 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - 빌딩 관리 시스템 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - 빌딩 관리 시스템 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - 빌딩 관리 시스템 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - 빌딩 관리 시스템 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - 빌딩 관리 시스템 1589547
-
EM-VIEW DEMO - 빌딩 관리 시스템 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - 통신 모듈 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - 디지털 모듈 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - 세그먼트화 모듈 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 전원 모듈 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - 디지털 모듈 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - 디지털 모듈 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - 통신 모듈 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 디지털 모듈 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - 통신 모듈 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - 통신 모듈 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - 아날로그 모듈 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 아날로그 모듈 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 아날로그 모듈 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 아날로그 모듈 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - 온도 모듈 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 온도 모듈 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - 온도 모듈 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - 온도 모듈 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 디지털 모듈 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 디지털 모듈 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - 통신 모듈 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 디지털 모듈 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - 통신 모듈 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - 통신 모듈 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - 디지털 모듈 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - 디지털 모듈 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - 디지털 모듈 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - 디지털 모듈 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - 디지털 모듈 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - 디지털 모듈 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - 디지털 모듈 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - 아날로그 모듈 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 온도 모듈 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - 전원 모듈 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - 세그먼트화 모듈 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - 아날로그 모듈 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - 세그먼트화 모듈 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - 세그먼트화 모듈 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - 아날로그 모듈 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 전원 모듈 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - 통신 모듈 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - 전원 모듈 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - 아날로그 모듈 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - 전원 모듈 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - 아날로그 모듈 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - 버스 커플러 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - 디지털 모듈 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - 분리 단자대 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - 아날로그 모듈 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 전원 모듈 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 릴레이 모듈 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - 릴레이 모듈 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - 디지털 모듈 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 전원 모듈 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 전원 모듈 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 디지털 모듈 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 디지털 모듈 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - 디지털 모듈 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - 디지털 모듈 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - 전위 분배 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - 전위 분배 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - 아날로그 모듈 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - 릴레이 모듈 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 디지털 모듈 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - 디지털 모듈 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - 아날로그 모듈 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - 아날로그 모듈 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 아날로그 모듈 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - 디지털 모듈 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - 디지털 모듈 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - 디지털 모듈 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - 디지털 모듈 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - 디지털 모듈 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - 통신 모듈 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - 통신 모듈 2897813
-
IB IL DALI-PAC - 통신 모듈 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - 아날로그 모듈 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - 온도 모듈 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - 디지털 모듈 2862958
이점
Niagara 4 프레임워크를 사용한 시간 최적화된 엔지니어링
빌딩 인프라 자동화에 사용되는 모든 기본 통신 지원
Java 기반 Niagara 4 프레임워크에서 계획, 엔지니어링 및 시각화
자체 프로그래밍된 기능을 통한 Niagara 4 프레임워크의 손쉬운 확장