ILC 2050 BI er den centrale styring til automatisering af bygninger, infrastruktur og energi. Det industrielle design garanterer en høj grad af pålidelighed og gør dermed også ILC 2050 BI egnet til forretningskritiske anvendelser. Den råder over fire LAN-, to USB- og to RS-485-grænseflader. Controlleren kan udvides med mange Inline-moduler til digitale og analoge I/O'er samt til alle udbredte bussystemer. Den tilhørende driver sørger for universelle grænseflader og forenkler dermed systemintegreringen betydeligt.
ILC 2050 BI
-
Styring
2403160
Modulær Inline-controller til automatiseringsanvendelser inden for bygningsteknik, infrastruktur og energiteknik. Har to logisk adskilte IP-adressegrænseflader, hver med 2 integrerede Fast Ethernet-porte. Konfigurerbar sammenkædning af Ethernet-porte til udnyttelse af Spanning Tree-protokoller, Daisy Chain og redundante ringstrukturer med henblik på maksimal tilgængelighed. Der er integreret fire LAN-, to USB- og to RS-485-grænseflader. Datapunktforbindelserne kan udvides med op til 63 Inline I/O-moduler: Digital og analog, funktionsklemmer til DALI, pulstælling, MBUS eller serielle grænseflader.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Inline-Controller |
| Anvendelsessted | Anvendelse indendørs |
| Installationssted | Styretavle |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Styresystem | Linux |
| Processor | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
| Arbejdshukommelse | 1024 MByte DDR3 SDRAM |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Remanent datahukommelse | 2 GByte (eMMC) |
| Datahukommelse | 2 GByte (eMMC) |
| Systemgrænser Controller | |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes (INTERBUS) | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 16 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 512 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | Emalytics |
| Understøttede programmeringssprog | Niagara Framework® |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | ≤ 1,5 A |
| Strømforbrug typisk | ≤ 170 mA (Ved mærkespænding uden lokalbusdeltager) |
| Strømværdi | 8 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | Ja |
| Potentialer: 24 V forsyning UILC | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 1,5 A |
| typ. 170 mA (uden tilsluttede I/O-klemmer) | |
| Potentialer: 7,5 V logikforsyning UL (potential jumper) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 2 A DC |
| Potentialer: 24 V analogforsyning UANA (potentialrangering) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Understøttede protokoller | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (kun ved COM1 og COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Webserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Antal kanaler | 2 |
| Bussystem | RS-485 |
| Antal grænseflader | 2 |
| USB | |
| Bussystem | USB type A |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB type A, bøsning |
| USB | |
| Bussystem | Mini-USB |
| Antal grænseflader | 1 |
| microSD | |
| Bussystem | microSD |
| Antal grænseflader | 1 (Overside) |
| Tilslutningstype | microSD-indbygningsplads |
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 75 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 % ... 75 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| GRP_temperaturklasse | T4 |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svovldioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (prøvningstid 10 dage), hydrogensulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (prøvningstid 4 dage), ved hhv. 25 °C og 75 % luftfugtighed |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vandret |
| Alternative monteringspositioner er mulige, men kan føre til en reduktion i den termiske ydeevne. |
| Varenummer | 2403160 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRHAAA |
| Produktnøgle | DRHAAA |
| GTIN | 4055626260587 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 324,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 243 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 63,06 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NC4-DEMO - Bygningsmanagementsystem 1061902
-
NC4-50 - Bygningsmanagementsystem 1698091
-
NC4-100 - Bygningsmanagementsystem 1045861
-
NC4-250 - Bygningsmanagementsystem 2404194
-
NC4-500 - Bygningsmanagementsystem 2404195
-
NC4-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404196
-
NC4-5000 - Bygningsmanagementsystem 2404197
-
NC4-10000 - Bygningsmanagementsystem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404223
-
POINTS-50 - Bygningsmanagementsystem 1101297
-
POINTS-100 - Bygningsmanagementsystem 1101298
-
POINTS-500 - Bygningsmanagementsystem 2404199
-
POINTS-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404201
-
POINTS-2500 - Bygningsmanagementsystem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Bygningsmanagementsystem 1140562
-
DR-JSON - Bygningsmanagementsystem 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Bygningsmanagementsystem 2404321
-
SUP-0 - Bygningsmanagementsystem 2404065
-
SUP-1 - Bygningsmanagementsystem 2404136
-
SUP-10 - Bygningsmanagementsystem 2404156
-
SUP-100 - Bygningsmanagementsystem 2404157
-
SUP-UNL - Bygningsmanagementsystem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Bygningsmanagementsystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Bygningsmanagementsystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Bygningsmanagementsystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Bygningsmanagementsystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Bygningsmanagementsystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Bygningsmanagementsystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Bygningsmanagementsystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Bygningsmanagementsystem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Bygningsmanagementsystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Bygningsmanagementsystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Bygningsmanagementsystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Bygningsmanagementsystem 2404173
-
DR-S-JSON - Bygningsmanagementsystem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Bygningsmanagementsystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Bygningsmanagementsystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Bygningsmanagementsystem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Bygningsmanagementsystem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Bygningsmanagementsystem 1842502
-
NCS-REMOTE - Bygningsmanagementsystem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Bygningsmanagementsystem 1842510
-
NCS-RECOVER - Bygningsmanagementsystem 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - Bygningsmanagementsystem 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Bygningsmanagementsystem 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Bygningsmanagementsystem 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Bygningsmanagementsystem 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Bygningsmanagementsystem 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Bygningsmanagementsystem 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Bygningsmanagementsystem 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Bygningsmanagementsystem 1947310
-
NCC-SUP-500 - Bygningsmanagementsystem 1947312
-
NCC-SUP-100 - Bygningsmanagementsystem 1947313
-
NCC-SUP-10 - Bygningsmanagementsystem 1947314
-
NCC-SUP-1 - Bygningsmanagementsystem 1947315
-
NCC-SUP-0 - Bygningsmanagementsystem 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Bygningsmanagementsystem 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Bygningsmanagementsystem 1947318
-
NCC-DR-S-API - Bygningsmanagementsystem 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - Bygningsmanagementsystem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Bygningsmanagementsystem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Bygningsmanagementsystem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Bygningsmanagementsystem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Bygningsmanagementsystem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Bygningsmanagementsystem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Bygningsmanagementsystem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Bygningsmanagementsystem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Bygningsmanagementsystem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Bygningsmanagementsystem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Bygningsmanagementsystem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Bygningsmanagementsystem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Bygningsmanagementsystem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Bygningsmanagementsystem 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikationsmodul 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Digitalt modul 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodul 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Forsyningsmodul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitalt modul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitalt modul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikationsmodul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitalt modul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikationsmodul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikationsmodul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analogt modul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogt modul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analogt modul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analogt modul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperaturmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperaturmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperaturmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitalt modul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitalt modul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikationsmodul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitalt modul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikationsmodul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitalt modul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalt modul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitalt modul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitalt modul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitalt modul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalt modul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitalt modul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analogt modul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Forsyningsmodul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmenteringsmodul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogt modul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmenteringsmodul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmenteringsmodul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogt modul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Forsyningsmodul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikationsmodul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Forsyningsmodul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analogt modul 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Forsyningsmodul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogt modul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buskobler 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitalt modul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Skilleklemme 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analogt modul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Forsyningsmodul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relæmodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relæmodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitalt modul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Forsyningsmodul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Forsyningsmodul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitalt modul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitalt modul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitalt modul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitalt modul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potentialstik 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialstik 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analogt modul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relæmodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitalt modul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitalt modul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analogt modul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analogt modul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analogt modul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalt modul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitalt modul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalt modul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitalt modul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitalt modul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikationsmodul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikationsmodul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikationsmodul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analogt modul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digitalt modul 2862958
Dine fordele
Tidsoptimeret engineering via Niagara 4-Framework
Understøttelse af alle vigtige kommunikationsprotokoller i bygningsinfrastrukturens automatiseringsområde
Planlægning, engineering og visualisering i det Java-baserede Niagara 4-Framework
Enkel udvidelse af Niagara 4-Framework med selvprogrammerede funktioner
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre