CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-83812Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-125614Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
DNV
Engedély azonosítója: TAE00001CTcUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
Engedély azonosítója: 98876-96 HHNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II részleges tanúsítvány | 690 V | 32,5 A | - 4 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |